??
CAD模型选择
K0362.16
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0362 - 柱形衬套
明细表
K0362.16
BESTKIPP
订货号
K0362.16
D
直径
16 mm
D1
直径
28 mm
D2
直径
25 mm
L
长度
17 mm
L1
长度
14.0 mm
GEW
重量约
0.0403 kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021628
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions